PANNELLO DI FONDO H1650 L750 • FM498 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
            • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
            • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
            • FM498
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            UC282PR - Kit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale L800 H200 quadro4/5-q.plus
            UC282PR
            Kit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale L800 H200 quadro4/5-q.plus
            Prezzo
            175,11 €
            / pezzo *
            175,11 €
            / pezzo *
            2
            UC200 - Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 10Mod H150 L350 Mm Ral9010
            UC200
            Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 10Mod H150 L350 Mm Ral9010
            Prezzo
            77,76 €
            / pezzo *
            77,76 €
            / pezzo *
            3
            UC234 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H300 L600 Mm Ral9010
            UC234
            Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H300 L600 Mm Ral9010
            Prezzo
            54,20 €
            / pezzo *
            54,20 €
            / pezzo *
            4
            UC182XD - Kit per scatolati x160 fissi larghezza 36 moduli din L800 H200 per quadro evo
            UC182XD
            Kit per scatolati x160 fissi larghezza 36 moduli din L800 H200 per quadro evo
            Prezzo
            107,27 €
            / pezzo *
            107,27 €
            / pezzo *
            5
            UC990 - Sistema quadro Dado Ad Alette M6 Per Foro 9X14 Mm
            UC990
            Sistema quadro Dado Ad Alette M6 Per Foro 9X14 Mm
            Prezzo
            1,98 €
            / pezzo *
            1,98 €
            / pezzo *
            FM498 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750
            FM498 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750

            Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750

            FM498

            FM498 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750
            FM498 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750 FM498

            EAN
            3250612634989
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            587,29 €
            / pezzo *
            587,29 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              1650 mm
            • Larghezza
              734 mm
            • Profon­dità
              2,50 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2024-10-31
            PDF
            449,71 kB
            REACH declaration FM498 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FM498 | Hager Italia

              Immagine del prodotto FM498

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

              Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              422,63 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

              PDF
              387,46 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

              PDF
              395,23 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              UC001 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
              UC001
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
              Prezzo
              119,33 €
              / pezzo *
              119,33 €
              / pezzo *
            • 2
              UC002 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
              UC002
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
              Prezzo
              144,20 €
              / pezzo *
              144,20 €
              / pezzo *
            • 3
              UC003 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
              UC003
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
              Prezzo
              191,60 €
              / pezzo *
              191,60 €
              / pezzo *
            • 4
              UC004 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
              UC004
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
              Prezzo
              225,82 €
              / pezzo *
              225,82 €
              / pezzo *
            • 5
              UC005 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
              UC005
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
              Prezzo
              191,60 €
              / pezzo *
              191,60 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti