The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Acciaio
    • orion plus lamiera
    • FL960A
    Zoccolo di altezza 150 mm larghezza 600 e profondità 300 mm per orion plus lamiera. Colore RAL 7035, sono presenti aperture sia anteriori che posteriori, che migliorano significativamente la ventilazione e l'accessibilità per le operazioni di cablaggio e manutenzione.
    EAN
    3250610673300
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • orion plus lamiera

    Zoccolo H150 per quadri L600 P300 orion plus FL960A

    Prezzo
    164,23 €
    / pezzo *
    164,23 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Zoccolo H150 per quadri L600 P300 orion plus

    FL960A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      300 mm
    • Larghezza di montaggio
      600 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      300 mm
    Equipag­giamento
    • Base quadro elet­trico
      Base completa
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL960A
    PDF
    RoHS report FL960A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL960A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL960A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL960A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL960A

      Zoccolo H150 per quadri L600 P300 orion plus

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      425,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL468A - Montanti funzionali H1250 L600/800 orion plus lamiera
      FL468A
      Montanti funzionali H1250 L600/800 orion plus lamiera
      Prezzo
      110,54 €
      / pezzo *
      110,54 €
      / pezzo *
    • 2
      FL466A - Montanti funzionali H800 L600 orion plus lamiera e poliestere
      FL466A
      Montanti funzionali H800 L600 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      78,72 €
      / pezzo *
      78,72 €
      / pezzo *
    • 3
      FL467A - Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera
      FL467A
      Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera
      Prezzo
      88,82 €
      / pezzo *
      88,82 €
      / pezzo *
    • 4
      FL465A - Montanti funzionali H800 L500 orion plus lamiera
      FL465A
      Montanti funzionali H800 L500 orion plus lamiera
      Prezzo
      77,43 €
      / pezzo *
      77,43 €
      / pezzo *
    • 5
      FL327A - Piastra di fondo regolabile in lamiera H200 L750 orion plus lamiera e poliestere
      FL327A
      Piastra di fondo regolabile in lamiera H200 L750 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      86,41 €
      / pezzo *
      86,41 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti