The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FL713BW

Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 500X400X200 mm AISI 304 FL713BW

EAN
3250612524396
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 500X400X200 mm AISI 304

FL713BW

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili
  • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sistemi di chiusura
  • Acces­sori per montaggio
  • FL96Z

    Kit inserto triangolare con maniglia a chiave orion plus

    30,06 €  / pezzo*
  • FL95Z

    Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus

    7,32 €  / pezzo*
  • FL93Z

    Kit inserto di chiusura triangolare 8x8mm orion plus

    7,70 €  / pezzo*
  • FL80Z

    Kit inserto di chiusura quadrato 8x8mm orion plus

    7,32 €  / pezzo*
  • FL670A

    Kit guarnizione per sovrapposizione quadri orion plus

    10,92 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    500 mm
  • Larghezza
    400 mm
  • Profon­dità
    200 mm
  • Spes­sore dei fianchi
    1,20 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK10
Equipag­giamento
  • Numero di aper­ture della flangia
    2
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Instal­lazione a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Acciaio inox
  • Materiale
    Acciaio inox
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    630 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FL713BW
PDF
Hager RoHS report FL713BW
PDF

Documenti

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL713BW | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FL713BW

    Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 500X400X200 mm AISI 304

    PDF
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Orion plus inox IP65. Quadri di automazione 630A prof. 200mm altezza 500mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Orion plus inox IP65. Quadri di automazione 630A prof. 200mm altezza 500mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,03 MB
    Immagine Range : Orion plus inox IP65. Quadri di automazione 630A prof. 200mm altezza 500mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Orion plus inox IP65. Quadri di automazione 630A prof. 200mm altezza 500mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,13 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-19

    PDF
    707,52 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti