Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 400X300X200 mm AISI 304 FL707BW
EAN
3250612524365
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità200 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggioSerratura a cilindro, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di aperture della flangia2
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
MaterialeAcciaio inox
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL707BW
Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 400X300X200 mm AISI 304
PDF -
Oggetti BIM Revit
Range : Orion plus inox IP65. Quadri di automazione 630A prof. 200mm altezza 400mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,03 MBRange : Orion plus inox IP65. Quadri di automazione 630A prof. 200mm altezza 400mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,12 MB
Più documentazione