The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • FL645A
    Controporta in materiale isolante per orion plus lamiera e poliestere per quadri di altezza 500 mm e larghezza 400 mm, colore RAL7035. La chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
    EAN
    3250610672099
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere cassette

    Controporta in materiale isolante H500 L400 orion plus lamiera e poliestere FL645A

    Prezzo
    83,18 €
    / pezzo *
    83,18 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Controporta in materiale isolante H500 L400 orion plus lamiera e poliestere

    FL645A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      450 mm
    • Larghezza
      350 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Contro­porta
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura con doppia barra 3 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      2
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL645A
    PDF
    RoHS report FL645A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL645A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL645A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL645A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL645A

      Controporta in materiale isolante H500 L400 orion plus lamiera e poliestere

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL705E - Pannello frontale cieco H50 L800 orion plus
      FL705E
      Pannello frontale cieco H50 L800 orion plus
      Prezzo
      24,62 €
      / pezzo *
      24,62 €
      / pezzo *
    • 2
      FL368A - Kit per interruttori modulari MCB H200 L600 orion plus
      FL368A
      Kit per interruttori modulari MCB H200 L600 orion plus
      Prezzo
      61,33 €
      / pezzo *
      61,33 €
      / pezzo *
    • 3
      FL500A - Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L400 orion plus
      FL500A
      Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L400 orion plus
      Prezzo
      18,72 €
      / pezzo *
      18,72 €
      / pezzo *
    • 4
      FL501A - Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L500 orion plus
      FL501A
      Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L500 orion plus
      Prezzo
      20,29 €
      / pezzo *
      20,29 €
      / pezzo *
    • 5
      FL502A - Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L600 orion plus
      FL502A
      Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L600 orion plus
      Prezzo
      22,20 €
      / pezzo *
      22,20 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti