Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus poliestere di altezza 750 mm e larghezza 750 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610673041
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
2 pezzi
Piastra di fondo materiale isolante H750 L750 orion plus poliestere FL561E
Prezzo
148,74 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori per montaggio 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza735 mm
-
Larghezza745 mm
-
Profondità6 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoZincato Sendzimir
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL561E
Piastra di fondo materiale isolante H750 L750 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione