Controporta in lamiera per orion plus lamiera e poliestere per quadri di altezza 650 mm e larghezza 400 mm, colore RAL7035. Realizzata in robusta lamiera con una chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
EAN
3250610671986
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Controporta in lamiera H650 L400 orion plus lamiera e poliestere FL551A
Prezzo
102,86 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza600 mm
-
Larghezza350 mm
-
Profondità20 mm
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Tipo di bloccaggioSerratura con doppia barra 3 mm
Equipaggiamento
-
Numero di chiavi2
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL551A
Controporta in lamiera H650 L400 orion plus lamiera e poliestere
PDF
Più documentazione