Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus lamiera di altezza 650 mm e larghezza 500 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610671665
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Piastra di fondo materiale isolante H650 L500 orion plus lamiera FL427A
Prezzo
85,81 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza585 mm
-
Larghezza445 mm
-
Profondità6 mm
Materiali
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL427A
Piastra di fondo materiale isolante H650 L500 orion plus lamiera
PDF
Più documentazione