Zoccolo addizionale per armadio FK altezza 100 mm, larghezza 1000 mm e profondità 500 mm, ed è ideale per rialzare il quadro, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi. È dotato di flange anteriori e posteriori asportabili, oltre a prefratture sui lati, per un agevole passaggio dei cablaggi. Il fissaggio avviene saldamente allo zoccolo di serie mediante la bulloneria inclusa in dotazione.
EAN
3250612511334
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza100 mm
-
Larghezza1000 mm
-
Profondità500 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FK391
Zoccolo addizionale H100 per armadio L1000 P500 FK
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB
Più documentazione