The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
  • quadro 4
  • FC345A
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Porta in vetro H1200 L620 RAL9010 quadro 4 FC345A

Porta trasparente per quadro 4 con un'altezza di 1200 mm e larghezza 620 mm in lamiera d'acciaio con vetro temperato di spessore 3 mm, colore RAL 9010. È dotata di cerniere regolabili e una serratura a chiave, ideale per quadri in cui è necessaria la supervisione dei componenti interni senza aprire la porta, offrendo protezione e praticità.
EAN
3250610683651
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
399,40 €
/ pezzo *
399,40 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Porta in vetro H1200 L620 RAL9010 quadro 4

FC345A

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • FC216

    Fondo autoportante H1350 L620 RAL9010 quadro 4

    287,81 €  / pezzo*
  • FC215

    Fondo autoportante H1200 L620 RAL9010 quadro 4

    277,88 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1230 mm
  • Larghezza
    615 mm
  • Profon­dità
    30 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    SÌ
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Porta a serra­tura
Materiali
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro
  • Materiale
    Metallo
  • Trat­tamento
    Verniciato
Protezione
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP43

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration FC345A
PDF
Hager RoHS report FC345A
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FC345A | Hager Italia

    Immagine del prodotto FC345A

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC345A | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FC345A

    Porta in vetro H1200 L620 RAL9010 quadro 4

    PDF
  • Manuale

    Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

    Manuale it-IT 2023-12-06

    PDF
    3,63 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    393,20 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

    PDF
    300,14 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

    PDF
    310,01 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FZ680 - Maniglia rotativa piombabile quadro 5
    FZ680
    Maniglia rotativa piombabile quadro 5
    Prezzo
    81,35 €
    / pezzo *
    81,35 €
    / pezzo *
  • 2
    FZ794 - kit 10 buste portaschemi adesive formato A4
    FZ794
    kit 10 buste portaschemi adesive formato A4
    Prezzo
    6,54 €
    / pezzo *
    6,54 €
    / pezzo *
  • 3
    FZ449 - Serratura inserto doppia aletta 3 mm  quadro 4 / quadro 5
    FZ449
    Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5
    Prezzo
    126,69 €
    / pezzo *
    126,69 €
    / pezzo *
  • 4
    FZ450 - Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
    FZ450
    Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
    Prezzo
    118,25 €
    / pezzo *
    118,25 €
    / pezzo *
  • 5
    UM30A2 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
    UM30A2
    Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
    Prezzo
    155,57 €
    / pezzo *
    155,57 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti