The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC318A
    Porta cieca per quadro 4 con un'altezza di 1650 mm e larghezza 370 mm in lamiera d'acciaio colore RAL 9010. È dotata di cerniere regolabili e una serratura a chiave, perfetta per assicurare una protezione solida e affidabile ai componenti elettrici interni,
    EAN
    3250610683583
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Porta cieca H1650 L370 RAL9010 quadro 4 FC318A

    Prezzo
    350,70 €
    / pezzo *
    350,70 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Porta cieca H1650 L370 RAL9010 quadro 4

    FC318A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1675 mm
    • Larghezza
      365 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta a serra­tura
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    • Materiale
      Metallo
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP43
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC318A
    PDF
    RoHS report FC318A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC318A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC318A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC318A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC318A

      Porta cieca H1650 L370 RAL9010 quadro 4

      PDF
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC020H - Kit per 1 scatolato x250 magnetotermici verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC020H
      Kit per 1 scatolato x250 magnetotermici verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      172,12 €
      / pezzo *
      172,12 €
      / pezzo *
    • 2
      UC021H - Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC021H
      Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      194,84 €
      / pezzo *
      194,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC023H - Kit per 2 scatolati x250 differenziali verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC023H
      Kit per 2 scatolati x250 differenziali verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      200,93 €
      / pezzo *
      200,93 €
      / pezzo *
    • 4
      UC200 - Kit per apparecchi modulari 10 moduli H150 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC200
      Kit per apparecchi modulari 10 moduli H150 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      83,91 €
      / pezzo *
      83,91 €
      / pezzo *
    • 5
      UC201 - Kit per apparecchi modulari 24 moduli H150 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC201
      Kit per apparecchi modulari 24 moduli H150 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      88,71 €
      / pezzo *
      88,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti