The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC314A
    Porta cieca per quadro 4 con un'altezza di 750 mm e larghezza 370 mm in lamiera d'acciaio colore RAL 9010. È dotata di cerniere regolabili e una serratura a chiave, perfetta per assicurare una protezione solida e affidabile ai componenti elettrici interni.
    EAN
    3250610683545
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Porta cieca H1050 L370 RAL9010 quadro 4 FC314A

    Prezzo
    191,99 €
    / pezzo *
    191,99 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Porta cieca H1050 L370 RAL9010 quadro 4

    FC314A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1095 mm
    • Larghezza
      365 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta a serra­tura
    • Numero di serra­ture
      1
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    • Materiale
      Metallo
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Architet­tura
    • Posizione della porta
      Anteriore
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP43
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC314A
    PDF
    RoHS report FC314A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC314A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC314A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC314A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC314A

      Porta cieca H1050 L370 RAL9010 quadro 4

      PDF
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UM30A2 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
      UM30A2
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
      Prezzo
      166,87 €
      / pezzo *
      166,87 €
      / pezzo *
    • 2
      UM30A5 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L880
      UM30A5
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L880
      Prezzo
      330,41 €
      / pezzo *
      330,41 €
      / pezzo *
    • 3
      UM30A1 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      UM30A1
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      Prezzo
      106,32 €
      / pezzo *
      106,32 €
      / pezzo *
    • 4
      UM30A3 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      UM30A3
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      Prezzo
      60,00 €
      / pezzo *
      60,00 €
      / pezzo *
    • 5
      UM30A4 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430
      UM30A4
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430
      Prezzo
      163,57 €
      / pezzo *
      163,57 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti