The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • ETC226
    Contattore giorno-notte ideale per molteplici applicazioni. Con una tensione nominale di 230 V AC e una corrente di 25 A, è in grado di gestire carichi significativi. La sua configurazione a 2 contatti normalmente chiusi (2 NC) lo rende adatto a vari ambiti applicativi, come il controllo dell'illuminazione o carichi resistivi. Il design a 1 modulo DIN ne consente una facile installazione nel quadro elettrico.
    EAN
    3250612400775
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN ETC226

    Prezzo
    67,52 €
    / pezzo *
    67,52 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN

    ETC226

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Contatto ausiliario
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2NC
    • Numero di contatti
      2
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 10 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      3 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      10,70 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,85 mm
    • Profon­dità
      64 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      0
    • Numero di contatti NC
      2
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,20 - 1,20 Nm
    Funzioni
    • Silen­zioso
      No
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC226
    PDF
    RoHS report ETC226
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ETC226 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ETC226

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ETC226 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ETC226

      Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti