CONTATT GIOR/NOTTE SIL 2NA 230VAC 25A 1M • ETC225S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Comando e segnalazione
            • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
            • ETC225S
            ETC225S - Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din
            ETC225S - Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din

            Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din

            ETC225S

            ETC225S - Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din
            ETC225S - Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Contattore Giorno-Notte Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1M. Din ETC225S

            EAN
            3250612400041
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            70,41 €
            / pezzo *
            70,41 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • alotte coprimor­setti
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • ESC001

              Calotta Coprimorsetti Piombabile Per Contattori E Relé 1 M. Din

              1,67 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Connes­sione
            • Tipo di contatto
              2NO
            • Numero di contatti
              2
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 10 mm²
            Corrente
            • Corrente nominale
              25 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              250 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • Tensione di comando AC
              230 - 230 V
            • Tensione di comando DC
              0 - 0 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 50 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Durata
            • Numero di manovre
              100000
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              30000
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              5,20 W
            • Assor­bimento potenza di spunto
              2,50 VA
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              17,85 mm
            • Profon­dità
              64 mm
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              2
            • Numero di contatti NC
              0
            • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
              SÌ
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              1,20 - 1,20 Nm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration ETC225S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ETC225S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine ETC225S | Hager Italia

              Immagine del prodotto ETC225S

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Italia

              UK_MD_TDS_Contactors.pdf

              Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

              PDF
              197,47 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

              PDF
              383,45 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

              PDF
              221,42 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
              60001
              Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
              Prezzo
              90,74 €
              / pezzo *
              90,74 €
              / pezzo *
            • 2
              60052 - Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
              60052
              Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
              Prezzo
              159,64 €
              / pezzo *
              159,64 €
              / pezzo *
            • 3
              60060 - Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
              60060
              Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
              Prezzo
              209,75 €
              / pezzo *
              209,75 €
              / pezzo *
            • 4
              ERC125 - Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
              ERC125
              Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
              Prezzo
              46,77 €
              / pezzo *
              46,77 €
              / pezzo *
            • 5
              ERC216 - Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
              ERC216
              Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
              Prezzo
              50,51 €
              / pezzo *
              50,51 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti