The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
    • ETC225
    Contattore per l'installazione su guida DIN (1 modulo) nei quadri elettrici. Lavora con una tensione di alimentazione di 110-127 V in corrente alternata (AC) e supporta correnti fino a 40 A, rendendolo adatto per la gestione di carichi significativi come motori, illuminazione o riscaldamento.
    È dotato di quattro contatti normalmente aperti (4 NA).
    EAN
    3250612400768
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi

    Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN ETC225

    Prezzo
    67,52 €
    / pezzo *
    67,52 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN

    ETC225

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Contatto ausiliario
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2NO
    • Numero di contatti
      2
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 10 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC3
      8,5 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      4 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      10,70 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,85 mm
    • Profon­dità
      64 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      2
    • Numero di contatti NC
      0
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,20 - 1,20 Nm
    Funzioni
    • Silen­zioso
      No
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC225
    PDF
    RoHS report ETC225
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ETC225 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ETC225

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ETC225 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ETC225

      Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ESC425S - Contattore silenzioso 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      ESC425S
      Contattore silenzioso 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      Prezzo
      77,63 €
      / pezzo *
      77,63 €
      / pezzo *
    • 2
      ESC426 - Contattore eco 25 A 230 V AC 4NC 2 moduli DIN
      ESC426
      Contattore eco 25 A 230 V AC 4NC 2 moduli DIN
      Prezzo
      72,03 €
      / pezzo *
      72,03 €
      / pezzo *
    • 3
      ERC426 - Contattore a comando manuale 25 A 230 V AC 4 NC 2 moduli DIN
      ERC426
      Contattore a comando manuale 25 A 230 V AC 4 NC 2 moduli DIN
      Prezzo
      73,10 €
      / pezzo *
      73,10 €
      / pezzo *
    • 4
      EUP100 - Relè di controllo tensione trifase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EUP100
      Relè di controllo tensione trifase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      131,62 €
      / pezzo *
      131,62 €
      / pezzo *
    • 5
      ERC425S - Contattore comando manuale silenzioso 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      ERC425S
      Contattore comando manuale silenzioso 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      Prezzo
      84,51 €
      / pezzo *
      84,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti