The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
  • ESM225
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Contattore eco 2 NA 110 - 127 V AC 25 A 1 modulo DIN ESM225

Contattore eco per l'installazione su guida DIN (1 modulo) nei quadri elettrici. Lavora con una tensione di alimentazione di 110-127 V in corrente alternata (AC) e supporta correnti fino a 25 A, rendendolo adatto per la gestione di carichi significativi come motori, illuminazione o riscaldamento.
È dotato di due contatti normalmente aperti (2 NA).
EAN
3250612400690
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
59,11 €
/ pezzo *
59,11 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Contattore eco 2 NA 110 - 127 V AC 25 A 1 modulo DIN

ESM225

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • Contatto ausiliario
  • alotte coprimor­setti
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,53 €  / pezzo*
  • ESC080

    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

    35,96 €  / pezzo*
  • ESC001

    Calotta coprimorsetti piombabile per contattori e relé 1 modulo DIN

    1,67 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Tipo di contatto
    2NO
  • Numero di contatti
    2
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 10 mm²
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    250 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di comando AC
    110 - 127 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Uso
  • Categoria d'im­piego
    AC-7a/AC-7b
Durata
  • Numero di manovre
    100000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    30000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    4 W
  • Assor­bimento potenza di spunto
    10,70 VA
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,85 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    2
  • Numero di contatti NC
    0
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,20 - 1,20 Nm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ESM225
PDF
Hager RoHS report ESM225
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ESM225 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ESM225

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ESM225 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto ESM225

    Contattore eco 2 NA 110 - 127 V AC 25 A 1 modulo DIN

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

    PDF
    383,45 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

    PDF
    221,42 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ERL418 - Relè di comando 16 A  12 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    ERL418
    Relè di comando 16 A 12 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    Prezzo
    76,79 €
    / pezzo *
    76,79 €
    / pezzo *
  • 2
    ERD418 - Relè di comando 16 A 24 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    ERD418
    Relè di comando 16 A 24 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    Prezzo
    76,79 €
    / pezzo *
    76,79 €
    / pezzo *
  • 3
    ERD218 - Relè di comando 16 A 24 V AC 1 NA+1 NC 1 modulo DIN
    ERD218
    Relè di comando 16 A 24 V AC 1 NA+1 NC 1 modulo DIN
    Prezzo
    52,78 €
    / pezzo *
    52,78 €
    / pezzo *
  • 4
    ERC418 - Relè di comando 16 A  230 V 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    ERC418
    Relè di comando 16 A 230 V 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    Prezzo
    73,09 €
    / pezzo *
    73,09 €
    / pezzo *
  • 5
    ERL218 - Relè a comando manuale eco 1 NA + 1 NC 8 - 12 V AC 16 A 1 modulo DIN
    ERL218
    Relè a comando manuale eco 1 NA + 1 NC 8 - 12 V AC 16 A 1 modulo DIN
    Prezzo
    53,01 €
    / pezzo *
    53,01 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti