CONTATTORE ECO 2NA+2NC 12VAC 25A 2M • ESL427 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
  • ESL427
ESL427 - Contattore , 25A, 12V, 2Na+2Nc
ESL427 - Contattore , 25A, 12V, 2Na+2Nc

Contattore , 25A, 12V, 2Na+2Nc

ESL427

ESL427 - Contattore , 25A, 12V, 2Na+2Nc
ESL427 - Contattore , 25A, 12V, 2Na+2Nc
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Contattore , 25A, 12V, 2Na+2Nc ESL427

EAN
3250612400843
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
68,27 €
/ pezzo *
68,27 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatto ausiliario
  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • alotte coprimor­setti
  • ESC080

    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

    35,96 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • LZ060

    Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

    6,53 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • ESC002

    Calotta Coprimorsetti Piombabile Per Contattori E Relé 2 M. Din

    2,67 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Tipo di contatto
    2NC+2NO
  • Numero di contatti
    4
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 10 mm²
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    400 - 400 V
  • Tensione di comando AC
    12 - 12 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Durata
  • Numero di manovre
    100000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    30000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    4,50 W
  • Assor­bimento potenza di spunto
    21 VA
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35,75 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    2
  • Numero di contatti NC
    2
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,20 - 1,20 Nm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration ESL427 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESL427 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ESL427 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ESL427

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
    60001
    Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
    Prezzo
    90,74 €
    / pezzo *
    90,74 €
    / pezzo *
  • 2
    60052 - Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
    60052
    Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
    Prezzo
    159,64 €
    / pezzo *
    159,64 €
    / pezzo *
  • 3
    60060 - Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
    60060
    Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
    Prezzo
    209,75 €
    / pezzo *
    209,75 €
    / pezzo *
  • 4
    ERC125 - Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
    ERC125
    Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
    Prezzo
    46,77 €
    / pezzo *
    46,77 €
    / pezzo *
  • 5
    ERC216 - Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
    ERC216
    Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
    Prezzo
    50,51 €
    / pezzo *
    50,51 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti