The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • ESL125
    Contattore standard progettato per l'installazione su guida DIN (1 modulo) nei quadri elettrici. Lavora con una tensione di alimentazione di 12 V in corrente alternata (AC) e supporta correnti fino a 25 A, rendendolo adatto per la gestione di carichi significativi come motori, illuminazione o riscaldamento.
    È dotato di un contatto normalmente chiuso (1 NA).
    EAN
    3250612400652
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Contattore eco 25 A 12 V AC 1 NA 1 modulo DIN ESL125

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    ESL225

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Contattore eco 25 A 12 V AC 1 NA 1 modulo DIN

    ESL125

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Contatto ausiliario
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,65 €  / pezzo*
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      36,58 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NO
    • Numero di contatti
      1
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 10 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale
      25 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di comando AC
      12 - 12 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      2,50 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      10,70 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,85 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      1
    • Numero di contatti NC
      0
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,20 - 1,20 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESL125
    PDF
    RoHS report ESL125
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ESL125 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ESL125

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ESL125 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ESL125

      Contattore eco 25 A 12 V AC 1 NA 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti