CONTATTORE STD 3NA+1NC 230VAC 40A 3M • ESC443 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
  • ESC443

Contattore , 40A, 230V, 3Na+1Nc

ESC443

  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Contattore , 40A, 230V, 3Na+1Nc ESC443

EAN
3250612401260
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
145,20 €
/ pezzo *
145,20 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatto ausiliario
  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • alotte coprimor­setti
  • ESC080

    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

    35,96 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • LZ060

    Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

    6,53 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • ESC003

    Calotta Coprimorsetti Piombabile Per Contattori E Relé 3M. Din

    3,65 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Tipo di contatto
    3NO+1NC
  • Numero di contatti
    4
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1.5 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 25 mm²
Corrente
  • Corrente nominale
    40 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    400 - 400 V
  • Tensione di comando AC
    230 - 230 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Durata
  • Numero di manovre
    100000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    30000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    11,80 W
  • Assor­bimento potenza di spunto
    62,50 VA
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    54 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    3
  • Numero di contatti NC
    1
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration ESC443 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESC443 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ESC443 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ESC443

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Italia

    UK_MD_TDS_Contactors.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

    PDF
    197,47 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
    60001
    Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
    Prezzo
    90,74 €
    / pezzo *
    90,74 €
    / pezzo *
  • 2
    60052 - Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
    60052
    Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
    Prezzo
    159,64 €
    / pezzo *
    159,64 €
    / pezzo *
  • 3
    60060 - Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
    60060
    Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
    Prezzo
    209,75 €
    / pezzo *
    209,75 €
    / pezzo *
  • 4
    ERC125 - Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
    ERC125
    Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
    Prezzo
    46,77 €
    / pezzo *
    46,77 €
    / pezzo *
  • 5
    ERC216 - Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
    ERC216
    Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
    Prezzo
    50,51 €
    / pezzo *
    50,51 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti