The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
    • ESC440S
    Contattore silenzioso progettato per l'installazione su guida DIN (3 moduli) nei quadri elettrici. Lavora con una tensione di alimentazione di 230 V in corrente alternata (AC) e supporta correnti fino a 40 A, rendendolo adatto per la gestione di carichi significativi come motori, illuminazione o riscaldamento.
    È dotato di quattro contatto normalmente aperti (4 NA).
    EAN
    3250612400409
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi

    Contattore silenzioso 40 A 230 V AC 4NA 3 moduli DIN ESC440S

    Prezzo
    172,64 €
    / pezzo *
    172,64 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Contattore silenzioso 40 A 230 V AC 4NA 3 moduli DIN

    ESC440S

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Contatto ausiliario
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      4NO
    • Numero di contatti
      4
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 25 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      40 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC3
      25 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      440 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Testo
    • Suggerimento per la sicurezza
      I contat­tori Humfree non sono adatti per un impiego inten­sivo (alimen­tati 24 ore su 24, 7 giorni su 7) e in questi casi è neces­sario ricor­rere a contat­tori indus­triali.
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      17,30 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      5,20 VA
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      54 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      4
    • Numero di contatti NC
      0
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      No
    Funzioni
    • Silen­zioso
      SÌ
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440S
    PDF
    RoHS report ESC440S
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ESC440S | Hager Italia

      Immagine del prodotto ESC440S

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ESC440S | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ESC440S

      Contattore silenzioso 40 A 230 V AC 4NA 3 moduli DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ETC440 - Contattore giorno / notte 40 A 230 V AC 4 NA 3 moduli DIN
      ETC440
      Contattore giorno / notte 40 A 230 V AC 4 NA 3 moduli DIN
      Prezzo
      163,26 €
      / pezzo *
      163,26 €
      / pezzo *
    • 2
      ERC225S - Contattore comando manuale silenzioso 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN
      ERC225S
      Contattore comando manuale silenzioso 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN
      Prezzo
      78,01 €
      / pezzo *
      78,01 €
      / pezzo *
    • 3
      ESC125 - Contattore eco 1 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN
      ESC125
      Contattore eco 1 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN
      Prezzo
      47,89 €
      / pezzo *
      47,89 €
      / pezzo *
    • 4
      ESC225S - Contattore silenzioso 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN
      ESC225S
      Contattore silenzioso 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN
      Prezzo
      71,76 €
      / pezzo *
      71,76 €
      / pezzo *
    • 5
      ETC425 - Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 4 NA 2 moduli
      ETC425
      Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 4 NA 2 moduli
      Prezzo
      73,10 €
      / pezzo *
      73,10 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti