The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
  • ESC001
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Calotta coprimorsetti piombabile per contattori e relé 1 modulo DIN ESC001

Calotta coprimorsetti piombabile per garantire la sicurezza e l'integrità dei collegamenti elettrici su contattori e relè modulari, 1 modulo DIN. La sua funzione principale è quella di proteggere i morsetti di collegamento del dispositivo, impedendo contatti accidentali con i cavi sotto tensione e fornendo una barriera contro polvere e sporco.
EAN
3250612401901
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
1,70 €
/ pezzo *
1,70 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Calotta coprimorsetti piombabile per contattori e relé 1 modulo DIN

ESC001

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 36 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • ESC227

    Contattore eco 1 NA + 1 NC 230 V AC 25 A 1 modulo DIN

    61,41 €  / pezzo*
  • ERC216

    Relè a comando manuale eco 2 NA 230 V AC 16 A 1 modulo DIN

    51,37 €  / pezzo*
  • ERL217

    Relè di comando 16 A 12 VAC 2 NC 1 modulo

    53,68 €  / pezzo*
  • ERD217

    Relè di comando 16 A 24 V AC, 2 NC 1 modulo DIN

    53,68 €  / pezzo*
  • ERC217

    Relè di comando 16 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN

    51,11 €  / pezzo*
  • ESL125

    Contattore eco 25 A 12 V AC 1 NA 1 modulo DIN

    45,95 €  / pezzo*
  • ESD125

    Contattore eco 25 A 24 V AC 1 NA 1 modulo DIN

    45,95 €  / pezzo*
  • ERL225

    Contattore a comando manuale 25 A 12 V AC 2 NA 1 modulo DIN

    65,07 €  / pezzo*
  • ESL226

    Contattore eco 25 A 12 V AC 2 NC 1 modulo DIN

    64,13 €  / pezzo*
  • ERL218

    Relè a comando manuale eco 1 NA + 1 NC 8 - 12 V AC 16 A 1 modulo DIN

    53,92 €  / pezzo*
  • ESM227

    Contattore 25 A 110 - 127 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN

    64,13 €  / pezzo*
  • ESL227

    Contattore eco 25 A 12 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN

    64,13 €  / pezzo*
  • ESL225SDC

    Contattore silenzioso 25 A 8/12 V DC 2 NA 1 modulo DIN

    69,11 €  / pezzo*
  • ERD216

    Relè di comando 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN

    53,68 €  / pezzo*
  • ESC126

    Contattore eco 1 NC 230 V AC 25 A 1 modulo DIN

    47,14 €  / pezzo*
  • ESD225S

    Contattore silenzioso 2 NA 24 V AC 25 A 1 modulo DIN

    69,11 €  / pezzo*
  • ERC225S

    Contattore comando manuale silenzioso 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN

    71,61 €  / pezzo*
  • ESL225

    Contattore eco 2 NA 8 - 12 V AC 25 A 1 modulo DIN

    60,12 €  / pezzo*
  • ETC225

    Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN

    61,98 €  / pezzo*
  • ERD218

    Relè di comando 16 A 24 V AC 1 NA+1 NC 1 modulo DIN

    53,68 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    9 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration ESC001
PDF
Hager RoHS report ESC001
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ESC001 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ESC001

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ESC001 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto ESC001

    Calotta coprimorsetti piombabile per contattori e relé 1 modulo DIN

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ERL425 - Contattore a comando manuale 25 A 12V AC 4 NA 2 moduli DIN
    ERL425
    Contattore a comando manuale 25 A 12V AC 4 NA 2 moduli DIN
    Prezzo
    70,42 €
    / pezzo *
    70,42 €
    / pezzo *
  • 2
    ESM440 - Contattore 40 A 110 - 127 V 4 NA 3 moduli DIN
    ESM440
    Contattore 40 A 110 - 127 V 4 NA 3 moduli DIN
    Prezzo
    144,69 €
    / pezzo *
    144,69 €
    / pezzo *
  • 3
    ESL463 - Contattore standard 63 A 12 V AC 4 NA 3 moduli DIN
    ESL463
    Contattore standard 63 A 12 V AC 4 NA 3 moduli DIN
    Prezzo
    203,96 €
    / pezzo *
    203,96 €
    / pezzo *
  • 4
    ESL440 - Contattore standard 40 A 12 V AC 4 NA 3 moduli DIN
    ESL440
    Contattore standard 40 A 12 V AC 4 NA 3 moduli DIN
    Prezzo
    144,69 €
    / pezzo *
    144,69 €
    / pezzo *
  • 5
    ERC425 - Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
    ERC425
    Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
    Prezzo
    67,37 €
    / pezzo *
    67,37 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti