The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
  • ERD240
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Relè di comando 40 A 24 V AC 2 NA 3 moduli DIN ERD240

Il relè di comando progettato per il controllo di circuiti elettrici. Con una portata di 40 A, è ideale per applicazioni che richiedono la gestione di carichi significativi. Funziona con una tensione di alimentazione di 24 V in corrente alternata (AC).
Il suo design compatto, con 3 moduli DIN, lo rende perfetto per ottimizzare lo spazio disponibile. Dispone di due contatti normalmente aperti (2 NA).
EAN
3250612401086
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
111,42 €
/ pezzo *
111,42 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Relè di comando 40 A 24 V AC 2 NA 3 moduli DIN

ERD240

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • Contatto ausiliario
  • alotte coprimor­setti
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,65 €  / pezzo*
  • ESC080

    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

    36,58 €  / pezzo*
  • ESC003

    Calotta coprimorsetti piombabile per contattori e relé 3 moduli DIN

    3,72 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Tipo di contatto
    2NO
  • Numero di contatti
    2
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1.5 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 25 mm²
Corrente
  • Corrente nominale
    40 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    400 - 400 V
  • Tensione di comando AC
    24 - 24 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Uso
  • Categoria d'im­piego
    AC-7a/AC-7b
Durata
  • Numero di manovre
    100000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    30000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    8,60 W
  • Assor­bimento potenza di spunto
    60 VA
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    54 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    2
  • Numero di contatti NC
    0
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
REACH declaration ERD240
PDF
RoHS report ERD240
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ERD240 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ERD240

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ERD240 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto ERD240

    Relè di comando 40 A 24 V AC 2 NA 3 moduli DIN

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ERC425 - Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
    ERC425
    Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
    Prezzo
    67,37 €
    / pezzo *
    67,37 €
    / pezzo *
  • 2
    ESL463 - Contattore standard 63 A 12 V AC 4 NA 3 moduli DIN
    ESL463
    Contattore standard 63 A 12 V AC 4 NA 3 moduli DIN
    Prezzo
    203,96 €
    / pezzo *
    203,96 €
    / pezzo *
  • 3
    ERL425 - Contattore a comando manuale 25 A 12V AC 4 NA 2 moduli DIN
    ERL425
    Contattore a comando manuale 25 A 12V AC 4 NA 2 moduli DIN
    Prezzo
    70,42 €
    / pezzo *
    70,42 €
    / pezzo *
  • 4
    ESM440 - Contattore 40 A 110 - 127 V 4 NA 3 moduli DIN
    ESM440
    Contattore 40 A 110 - 127 V 4 NA 3 moduli DIN
    Prezzo
    144,69 €
    / pezzo *
    144,69 €
    / pezzo *
  • 5
    ESL426 - Contattore eco 25 A 12 V AC 4 NC 2 moduli DIN
    ESL426
    Contattore eco 25 A 12 V AC 4 NC 2 moduli DIN
    Prezzo
    69,44 €
    / pezzo *
    69,44 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti