The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
    • ERC226
    Contattore a comando manuale per il controllo di carichi elettrici fino a 25 A 230 V AC. Ideale per la gestione di motori, impianti di illuminazione o altre apparecchiature in ambito residenziale o industriale. Il dispositivo è dotato di due contatti normalmente chiusi (NC). Il dispositivo ha un ingombro limitato di 1 modulo DIN.
    EAN
    3250612400720
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi

    Contattore a comando manuale 25 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN ERC226

    Prezzo
    67,52 €
    / pezzo *
    67,52 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Contattore a comando manuale 25 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN

    ERC226

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available
    • Contatto ausiliario 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Contatto ausiliario
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2NC
    • Numero di contatti
      2
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 10 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      3 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      10,70 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,85 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      0
    • Numero di contatti NC
      2
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      Sì
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,20 - 1,20 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERC226
    PDF
    RoHS report ERC226
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine ERC226 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto ERC226

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ERC226 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto ERC226

      Contattore a comando manuale 25 A 230 V AC 2 NC 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      ERD425 - Contattore a comando manuale 25 A 24 V AC 4 NA 2 moduli DIN
      ERD425
      Contattore a comando manuale 25 A 24 V AC 4 NA 2 moduli DIN
      Prezzo
      76,72 €
      / pezzo *
      76,72 €
      / pezzo *
    • 2
      ERC425S - Contattore comando manuale silenzioso 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      ERC425S
      Contattore comando manuale silenzioso 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      Prezzo
      84,51 €
      / pezzo *
      84,51 €
      / pezzo *
    • 3
      ERC425 - Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      ERC425
      Contattore comando manuale eco 4 NA 230 V AC 25 A 2 moduli DIN
      Prezzo
      73,39 €
      / pezzo *
      73,39 €
      / pezzo *
    • 4
      ETC463 - Contattore giorno / notte 63 A 230 V AC 4 NA 3 moduli DIN
      ETC463
      Contattore giorno / notte 63 A 230 V AC 4 NA 3 moduli DIN
      Prezzo
      230,20 €
      / pezzo *
      230,20 €
      / pezzo *
    • 5
      ESC466 - Contattore standard 63 A 230 V AC 3 NA + 1 NC 3 moduli DIN
      ESC466
      Contattore standard 63 A 230 V AC 3 NA + 1 NC 3 moduli DIN
      Prezzo
      226,90 €
      / pezzo *
      226,90 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti