The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè passo-passo e ausiliari
  • EPN522
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Relè passo-passo 16 A 8 V AC 2 NA 1 modulo DIN EPN522

Relè passo-passo compatto da 16 A e 8 V AC. Ideale per la gestione di carichi elettrici a bassa tensione, questo dispositivo presenta due contatti normalmente aperti (NA) che si chiudono e si aprono sequenzialmente ad ogni impulso di comando. Il relè presenta un ingombro limitato di 1 modulo DIN.
EAN
3250612369515
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
56,33 €
/ pezzo *
56,33 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Relè passo-passo 16 A 8 V AC 2 NA 1 modulo DIN

EPN522

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatto ausiliario 4 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatto ausiliario
  • EPN053

    Comando mantenuto per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

    64,02 €  / pezzo*
  • EPN052

    Comando centralizzato multilivello rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

    67,32 €  / pezzo*
  • EPN051

    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN

    42,31 €  / pezzo*
  • EPN050

    Comando centralizzato per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

    61,58 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Corrente di riposo
    6 mA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
    16 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    2NO
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 10 mm²
  • Numero di contatti
    2
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    8 - 8 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
  • Tensione di comando 1
    8 - 8 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    250 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    250 - 250 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    2,40 W
  • Assor­bimento potenza di spunto
    25 VA
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    63 mm
Illuminazione
  • Carico max. lampade fluorescenti
    800 VA
  • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
    900 VA
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    2
  • Numero di contatti NC
    0

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EPN522
PDF
Hager RoHS report EPN522
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EPN522 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EPN522

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EPN522 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto EPN522

    Relè passo-passo 16 A 8 V AC 2 NA 1 modulo DIN

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EPN050 - Comando centralizzato per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN
    EPN050
    Comando centralizzato per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN
    Prezzo
    61,58 €
    / pezzo *
    61,58 €
    / pezzo *
  • 2
    EPN051 - Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN
    EPN051
    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN
    Prezzo
    42,31 €
    / pezzo *
    42,31 €
    / pezzo *
  • 3
    EPN521 - Relè passo-passo 16 A 12 V AC 2 NA 1 modulo DIN
    EPN521
    Relè passo-passo 16 A 12 V AC 2 NA 1 modulo DIN
    Prezzo
    56,33 €
    / pezzo *
    56,33 €
    / pezzo *
  • 4
    EPN524 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN
    EPN524
    Relè passo-passo 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN
    Prezzo
    56,33 €
    / pezzo *
    56,33 €
    / pezzo *
  • 5
    EPN525 - Relè passo-passo 16 A 230 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    EPN525
    Relè passo-passo 16 A 230 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN
    Prezzo
    102,63 €
    / pezzo *
    102,63 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti