The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè passo-passo e ausiliari
    • EPN510
    Relè passo-passo compatto da 16 A e 230 V AC. Ideale per la gestione di carichi elettrici a bassa tensione, questo dispositivo presenta un contatto normalmente aperto (NA) che si chiude e si apre sequenzialmente ad ogni impulso di comando. Il relè presenta un ingombro limitato di 1 modulo DIN.
    EAN
    3250612369614
    Marchio
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Relè passo-passo e ausiliari

    Relè passo-passo 16 A 230 V AC 1 NA 1 modulo DIN EPN510

    Prezzo
    45,78 €
    / pezzo *
    45,78 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Relè passo-passo 16 A 230 V AC 1 NA 1 modulo DIN

    EPN510

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Contatto ausiliario 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatto ausiliario
    • EPN051

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN

      46,88 €  / pezzo*
    • EPN050

      Comando centralizzato per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

      68,23 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Corrente di riposo
      6 mA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      16 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NO
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Numero di contatti
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    • Tensione di comando DC
      110 - 110 V
    • Tensione di comando 2
      110 - 110 V
    • Tensione di comando 1
      230 - 230 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      250 - 250 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      1,20 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      25 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      63 mm
    Illuminazione
    • Carico max. lampade fluorescenti
      800 VA
    • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
      900 VA
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      1
    • Numero di contatti NC
      0

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EPN510
    PDF
    RoHS report EPN510
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EPN510 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EPN510

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EPN510 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EPN510

      Relè passo-passo 16 A 230 V AC 1 NA 1 modulo DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EPN513 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA 1 modulo DIN
      EPN513
      Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      47,43 €
      / pezzo *
      47,43 €
      / pezzo *
    • 2
      EPN520 - Relè passo-passo 16 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      EPN520
      Relè passo-passo 16 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      58,00 €
      / pezzo *
      58,00 €
      / pezzo *
    • 3
      EPN524 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      EPN524
      Relè passo-passo 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      62,41 €
      / pezzo *
      62,41 €
      / pezzo *
    • 4
      EPN518 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      EPN518
      Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      Prezzo
      68,56 €
      / pezzo *
      68,56 €
      / pezzo *
    • 5
      EPN540 - Relè passo-passo 16 A 230 V AC 4 NA 2 moduli DIN
      EPN540
      Relè passo-passo 16 A 230 V AC 4 NA 2 moduli DIN
      Prezzo
      104,14 €
      / pezzo *
      104,14 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti