The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili funzioni
  • Rileva­tori di movimento
  • Rileva­tore di movimento IR comfort
  • EER518
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
  • Berker - Serie civili funzioni

Rilevatore di movimento Highbay 360° 230V AC sporgente rilevazione 22x12m EER518

Rilevatore di movimento HighBay 230V AC, sporgente, installazione a soffitto (max 10 m) e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento 22×12 m. Contatto d'uscita NA 10 A con zero crossing. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti industriali e commerciali.
EAN
3250612256273
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
102,60 €
/ pezzo *
102,60 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Rilevatore di movimento Highbay 360° 230V AC sporgente rilevazione 22x12m

EER518

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    360 - 360 °
  • Tipo di sensore
    Rileva­tore di movimento
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    1 Min - 1 h
Illuminazione
  • Soglia di luminosità regolabile
    5- 2000 lx
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    78 mm
  • Altezza di montaggio consigliata
    6 - 9 m
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP41
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2022-06-07
PDF
205,85 kB
Hager REACH declaration EER518
PDF
Hager RoHS report EER518
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EER518 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EER518

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EER518 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto EER518

    Rilevatore movimento Highbay 360° 230V AC inst. sporgente, altezza rilev. 8m

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (DE-FR, 2022-03) | Hager Italia

    Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (DE-FR, 2022-03)

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    1,07 MB
    Immagine Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager Italia

    Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

    Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,07 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato Relè ON-OFF EER518 | Hager Italia

    Voce di capitolato Relè ON-OFF EER518

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

    PDF
    79,00 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2024-11-26

    PDF
    114,89 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    85341229 - Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m Q.1/Q.3 bianco polare velluto
    85341229
    Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m Q.1/Q.3 bianco polare velluto
    Prezzo
    270,38 €
    / pezzo *
    270,38 €
    / pezzo *
  • 2
    85342289 - rilevatore movimento infrarossi comfort 2,2 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
    85342289
    rilevatore movimento infrarossi comfort 2, 2 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
    Prezzo
    270,38 €
    / pezzo *
    270,38 €
    / pezzo *
  • 3
    85341139 - Rilevatore di movimento 1,1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
    85341139
    Rilevatore di movimento 1, 1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
    Prezzo
    167,06 €
    / pezzo *
    167,06 €
    / pezzo *
  • 4
    85341231 - Rilevat. movim. IR comfort 1,1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
    85341231
    Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
    Prezzo
    272,09 €
    / pezzo *
    272,09 €
    / pezzo *
  • 5
    85341188 - Rilevatore di movimento 1,1 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    85341188
    Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    165,34 €
    / pezzo *
    165,34 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti