Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione 30x5m EER505
EAN
3250612256242
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
92,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Profondità di installazione78 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (DE-FR, 2022-03)
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15
PDF1,49 MBManual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,49 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato Relè ON-OFF EER505_EER515
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF81,60 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2024-11-26
PDF115,71 kB
Più documentazione