Rilevatore presenza/movimento mini 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione Ø10m EER501
EAN
3250612256228
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
79,50 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Serie
-
Profondità di installazione73 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Grado di protezione IPIP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF540,09 kBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15
PDF538,77 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-10
PDF109,23 kBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-11-03
PDF110,99 kB
Più documentazione