The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • EER501
    Rilevatore di presenza e movimento mini 230V AC, a incasso con installazione a soffitto e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento fino a 10m. Contatto d'uscita NA 10 A con zero crossing. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per camere di hotel e uffici direzionali.
    EAN
    3250612256228
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori da soffitto

    Rilevatore di presenza e movimento mini 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø10m EER501

    Prezzo
    87,60 €
    / pezzo *
    87,60 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di presenza e movimento mini 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø10m

    EER501

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di presenza
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 2000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto a innesto
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      73 mm
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    • Diametro
      62 mm
    • Diametro interno
      50 mm
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Carico C
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      2,50 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      5 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,10 kB
    REACH declaration EER501
    PDF
    RoHS report EER501
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EER501 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EER501

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EER501 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EER501

      Rilevatore presenza/movimento mini 360 230V AC inst. incasso, area diam. 10M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03)

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      538,77 kB
      Immagine Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

      Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      540,09 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato Relè ON-OFF EER501 | Hager Italia

      Voce di capitolato Relè ON-OFF EER501

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      95,60 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

      PDF
      109,23 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-11-03

      PDF
      110,99 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EER513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC sporgente rilevazione Ø20m
      EER513
      Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      104,52 €
      / pezzo *
      104,52 €
      / pezzo *
    • 2
      EED513 - Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m
      EED513
      Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360 gradi sporgente, rilev. diam 20M
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 3
      EED515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 sporgente rilevazione 30x5m
      EED515
      Rilevatore movim. 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. sporgente, rilev. 30x5m
      Prezzo
      229,48 €
      / pezzo *
      229,48 €
      / pezzo *
    • 4
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 5
      EER503 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø20m
      EER503
      Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. incasso, rilevazione area 20M
      Prezzo
      99,86 €
      / pezzo *
      99,86 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti