The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
    • Sistemi di monitoraggio ener­getico
    • Conta­tori e centrali di misura
    • EC700
    EAN
    3250616127005
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Conta­tori e centrali di misura

    Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset EC700

    Prezzo
    1.492,90 €
    / pezzo *
    1.492,90 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset

    EC700

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      7
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      67 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EC700
    PDF
    RoHS report EC700
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EC700 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EC700

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EC700 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EC700

      Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2015-06-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2015-06-09

      PDF
      977,13 kB
      Immagine Manuale di installazione de-DE 2015-07-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2015-07-06

      PDF
      343,27 kB
      Immagine Note d'application GB | Hager Italia

      Note d'application GB

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      196,38 kB
      Immagine Notice EC700 GB | Hager Italia

      Notice EC700 GB

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      254,14 kB
      Immagine Notice Quick start EC700 FR GB | Hager Italia

      Notice Quick start EC700 FR GB

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      227,14 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Table de communication EC700 | Hager Italia

      Table de communication EC700

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      XLS
      363,00 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 2
      SM211 - Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM103E
      SM211
      Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM103E
      Prezzo
      482,03 €
      / pezzo *
      482,03 €
      / pezzo *
    • 3
      SM204 - Memoria per SM103E registrazione di kW-kVAR, min-max U-I-F, media U-F, allarmi
      SM204
      Memoria per SM103E registrazione di kW-kVAR, min-max U-I-F, media U-F, allarmi
      Prezzo
      1.018,83 €
      / pezzo *
      1.018,83 €
      / pezzo *
    • 4
      SM201 - Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM103E
      SM201
      Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM103E
      Prezzo
      263,77 €
      / pezzo *
      263,77 €
      / pezzo *
    • 5
      ECR380D - Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      ECR380D
      Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      422,26 €
      / pezzo *
      422,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti