INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 25A A 2M • CFA225H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Protezione
            • Inter­rut­tori differen­ziali puri
            • CFA225H
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            CFB640D - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4POLI 300MA 40A TIPO B+ 4MOD
            CFB640D
            INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4POLI 300MA 40A TIPO B+ 4MOD
            Prezzo
            890,04 €
            / pezzo *
            890,04 €
            / pezzo *
            2
            CDA425H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
            CDA425H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
            Prezzo
            236,32 €
            / pezzo *
            236,32 €
            / pezzo *
            3
            CDH263H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A tipo A HI 2 M. Din
            CDH263H
            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A tipo A HI 2 M. Din
            Prezzo
            290,61 €
            / pezzo *
            290,61 €
            / pezzo *
            4
            CFB625D - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4POLI 300MA 25A TIPO B+ 4MOD
            CFB625D
            INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4POLI 300MA 25A TIPO B+ 4MOD
            Prezzo
            858,47 €
            / pezzo *
            858,47 €
            / pezzo *
            5
            CDC580H - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30MA 80A TIPO AC 2M
            CDC580H
            INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30MA 80A TIPO AC 2M
            Prezzo
            189,42 €
            / pezzo *
            189,42 €
            / pezzo *
            CFA225H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
            CFA225H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din

            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din

            CFA225H

            CFA225H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
            CFA225H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din CFA225H

            EAN
            3250611613640
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            161,15 €
            / pezzo *
            161,15 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              1P+N
            Corrente
            • Corrente nominale
              25 A
            • Sensibilità IΔn
              300 mA
            • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
              1,50 kA
            • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
              6 kA
            • Corrente nominale a -25°C
              25 A
            • Corrente nominale a -20°C
              25 A
            • Corrente nominale a -15°C
              25 A
            • Corrente nominale a -10°C
              25 A
            • Corrente nominale a -5°C
              25 A
            • Corrente nominale a 0°C
              25 A
            • Corrente nominale a 5°C
              25 A
            • Corrente nominale a 10°C
              25 A
            • Corrente nominale a 15°C
              25 A
            • Corrente nominale a 20°C
              25 A
            • Corrente nominale a 25°C
              25 A
            • Corrente nominale a 30°C
              25 A
            • Corrente nominale a 35°C
              25 A
            • Corrente nominale a 40°C
              25 A
            • Corrente nominale a 45°C
              25 A
            • Corrente nominale a 50°C
              25 A
            • Corrente nominale a 55°C
              25 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              25 A
            • Corrente nominale a 65°C
              25 A
            • Corrente nominale a 70°C
              21 A
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            • Coppia di serraggio nominale
              2,80 - 2,80 Nm
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di eser­cizio massima
              253 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Compa­tibilità
            • Adatto per guida DIN
              SÌ
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              A
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              16 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              25 mm²
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              1,30 W
            Condizioni d'uso
            • Max. Altitudine
              2000 m
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              2000
            • Numero di manovre
              4000
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration CFA225H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CFA225H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine CFA225H | Hager Italia

              Immagine del prodotto CFA225H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

              Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

              PDF
              591,91 kB
              Immagine Notice Inter diff 16-63 A | Hager Italia

              Notice Inter diff 16-63 A

              Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

              PDF
              705,75 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

              PDF
              153,96 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              CCC216H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
              CCC216H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
              Prezzo
              153,47 €
              / pezzo *
              153,47 €
              / pezzo *
            • 2
              CDA225H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
              CDA225H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              162,50 €
              / pezzo *
              162,50 €
              / pezzo *
            • 3
              CDA240H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
              CDA240H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              183,59 €
              / pezzo *
              183,59 €
              / pezzo *
            • 4
              CDA263H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
              CDA263H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
              Prezzo
              264,13 €
              / pezzo *
              264,13 €
              / pezzo *
            • 5
              CDA425H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
              CDA425H
              Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
              Prezzo
              236,32 €
              / pezzo *
              236,32 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti