INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 40A A HI 4M • CDH440H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori differen­ziali puri
  • CDH440H

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 40 A Tipo A HI 4 M. Din

CDH440H

  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 40 A Tipo A HI 4 M. Din CDH440H

EAN
3250611613961
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
276,37 €
/ pezzo *
276,37 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • LZ060

    Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

    6,53 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    3P+N
Corrente
  • Corrente nominale
    40 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
    1,50 kA
  • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
    6 kA
  • Corrente nominale a -25°C
    40 A
  • Corrente nominale a -20°C
    40 A
  • Corrente nominale a -15°C
    40 A
  • Corrente nominale a -10°C
    40 A
  • Corrente nominale a -5°C
    40 A
  • Corrente nominale a 0°C
    40 A
  • Corrente nominale a 5°C
    40 A
  • Corrente nominale a 10°C
    40 A
  • Corrente nominale a 15°C
    40 A
  • Corrente nominale a 20°C
    40 A
  • Corrente nominale a 25°C
    40 A
  • Corrente nominale a 30°C
    40 A
  • Corrente nominale a 35°C
    40 A
  • Corrente nominale a 40°C
    40 A
  • Corrente nominale a 45°C
    40 A
  • Corrente nominale a 50°C
    40 A
  • Corrente nominale a 55°C
    40 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 65°C
    40 A
  • Corrente nominale a 70°C
    40 A
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
  • Coppia di serraggio nominale
    2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    440 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    SÌ
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A HI
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    25 mm²
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    7,20 W
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    4000
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration CDH440H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CDH440H (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine CDH440H | Hager Italia

    Immagine del prodotto CDH440H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

    PDF
    591,91 kB
    Immagine Notice Inter diff 16-63 A | Hager Italia

    Notice Inter diff 16-63 A

    Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

    PDF
    705,75 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

    PDF
    153,96 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-15

    PDF
    679,35 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    CCC216H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
    CCC216H
    Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 10 Ma 16 Tipo Ac 2M. Din
    Prezzo
    153,47 €
    / pezzo *
    153,47 €
    / pezzo *
  • 2
    CDA225H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
    CDA225H
    Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 2 M. Din
    Prezzo
    162,50 €
    / pezzo *
    162,50 €
    / pezzo *
  • 3
    CDA240H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
    CDA240H
    Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din
    Prezzo
    183,59 €
    / pezzo *
    183,59 €
    / pezzo *
  • 4
    CDA263H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
    CDA263H
    Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din
    Prezzo
    264,13 €
    / pezzo *
    264,13 €
    / pezzo *
  • 5
    CDA425H - Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
    CDA425H
    Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din
    Prezzo
    236,32 €
    / pezzo *
    236,32 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti