The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori differen­ziali puri
  • CDH240H
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A HI 30mA 2M CDH240H

Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 40 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo A HI, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
EAN
3250611613930
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
204,23 €
/ pezzo *
204,23 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A HI 30mA 2M

CDH240H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,53 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1P+N
Corrente
  • Corrente nominale
    40 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
    1,50 kA
  • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
    6 kA
  • Corrente nominale a -25 °C
    40 A
  • Corrente nominale a -20°C
    40 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    40 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    40 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 0°C
    40 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 20°C
    40 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    40 A
  • Corrente nominale a 40°C
    40 A
  • Corrente nominale a 45°C
    38 A
  • Corrente nominale a 50°C
    37 A
  • Corrente nominale a 55 °C
    34 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    30 A
  • Corrente nominale a 65 °C
    26 A
  • Corrente nominale a 70 °C
    21 A
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
  • Coppia di serraggio nominale
    2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    253 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    SÌ
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A HI
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    25 mm²
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    3,60 W
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    4000
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CDH240H
PDF
Hager RoHS report CDH240H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine CDH240H | Hager Italia

    Immagine del prodotto CDH240H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CDH240H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto CDH240H

    Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A HI 30mA 2M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

    PDF
    591,91 kB
    Immagine Notice Inter diff 16-63 A | Hager Italia

    Notice Inter diff 16-63 A

    Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

    PDF
    705,75 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

    PDF
    153,96 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-26 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    CDC425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
    CDC425H
    Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    189,13 €
    / pezzo *
    189,13 €
    / pezzo *
  • 2
    CDC463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
    CDC463H
    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    320,04 €
    / pezzo *
    320,04 €
    / pezzo *
  • 3
    CDH225H - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A HI 30mA 2M
    CDH225H
    Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A HI 30mA 2M
    Prezzo
    180,54 €
    / pezzo *
    180,54 €
    / pezzo *
  • 4
    CDC740H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo AC 30mA 2M
    CDC740H
    Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo AC 30mA 2M
    Prezzo
    129,25 €
    / pezzo *
    129,25 €
    / pezzo *
  • 5
    CDH425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo A HI 30mA 4M
    CDH425H
    Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo A HI 30mA 4M
    Prezzo
    259,01 €
    / pezzo *
    259,01 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti