The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori differen­ziali puri
  • CDC725H
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M CDC725H

Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 25 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
EAN
3250611613558
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
180,88 €
/ pezzo *
180,88 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M

CDC725H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,65 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    3P+N
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
    0,63 kA
  • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
    6 kA
  • Corrente nominale a -25 °C
    25 A
  • Corrente nominale a -20°C
    25 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    25 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    25 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 0°C
    25 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 20°C
    25 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 40°C
    25 A
  • Corrente nominale a 45°C
    25 A
  • Corrente nominale a 50°C
    25 A
  • Corrente nominale a 55 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    25 A
  • Corrente nominale a 65 °C
    22 A
  • Corrente nominale a 70 °C
    18 A
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
  • Coppia di serraggio nominale
    2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    440 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    SÌ
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    4,50 W
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    4000
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CDC725H
PDF
Hager RoHS report CDC725H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine CDC725H | Hager Italia

    Immagine del prodotto CDC725H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CDC725H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto CDC725H

    Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, el-GR, it-IT 2023-01-13

    PDF
    750,56 kB
    Immagine Notice Inter diff accessoriable Italie, Ang, Grèce | Hager Italia

    Notice Inter diff accessoriable Italie, Ang, Grèce

    Manuale di installazione en-GB, el-GR, it-IT 2014-10-28

    PDF
    707,67 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

    PDF
    189,86 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-26 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    CDC425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
    CDC425H
    Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    192,35 €
    / pezzo *
    192,35 €
    / pezzo *
  • 2
    CFA463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 300mA 4M
    CFA463H
    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 300mA 4M
    Prezzo
    297,09 €
    / pezzo *
    297,09 €
    / pezzo *
  • 3
    CDC440H - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
    CDC440H
    Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    203,88 €
    / pezzo *
    203,88 €
    / pezzo *
  • 4
    CDC463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
    CDC463H
    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    320,04 €
    / pezzo *
    320,04 €
    / pezzo *
  • 5
    CFB663D - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo B+ 300mA 4M
    CFB663D
    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo B+ 300mA 4M
    Prezzo
    1.217,61 €
    / pezzo *
    1.217,61 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti