The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri
    • CDC724H
    Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 25 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611613527
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri

    Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 30mA 2M CDC724H

    Prezzo
    80,60 €
    / pezzo *
    80,60 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 30mA 2M

    CDC724H

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      0,63 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25°C
      25 A
    • Corrente nominale a -20°C
      25 A
    • Corrente nominale a -15°C
      25 A
    • Corrente nominale a -10°C
      25 A
    • Corrente nominale a -5°C
      25 A
    • Corrente nominale a 0°C
      25 A
    • Corrente nominale a 5°C
      25 A
    • Corrente nominale a 10°C
      25 A
    • Corrente nominale a 15°C
      25 A
    • Corrente nominale a 20°C
      25 A
    • Corrente nominale a 25°C
      25 A
    • Corrente nominale a 30°C
      25 A
    • Corrente nominale a 35°C
      25 A
    • Corrente nominale a 40°C
      25 A
    • Corrente nominale a 45°C
      25 A
    • Corrente nominale a 50°C
      25 A
    • Corrente nominale a 55°C
      25 A
    • Corrente nominale a 60°C
      25 A
    • Corrente nominale a 65°C
      25 A
    • Corrente nominale a 70°C
      21 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      253 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      Sì
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 25 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      2,32 W
    Condizioni d'uso
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      4000
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDC724H
    PDF
    RoHS report CDC724H
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine CDC724H | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto CDC724H

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CDC724H | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto CDC724H

      Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 30mA 2M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      750,56 kB
      Immagine Notice Inter diff accessoriable Italie, Ang, Grèce | Hager Bocchiotti

      Notice Inter diff accessoriable Italie, Ang, Grèce

      Manuale di installazione en-GB, el-GR, it-IT 2014-10-28

      PDF
      707,67 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      189,86 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      CFA463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 300mA 4M
      CFA463H
      Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      323,13 €
      / pezzo *
      323,13 €
      / pezzo *
    • 2
      CDC463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
      CDC463H
      Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      353,63 €
      / pezzo *
      353,63 €
      / pezzo *
    • 3
      CFC684H - Interruttore differenziale puro 4P 100A tipo AC 300mA 4M
      CFC684H
      Interruttore differenziale puro 4P 100A tipo AC 300mA 4M
      Prezzo
      365,81 €
      / pezzo *
      365,81 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA240H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      CDA240H
      Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      Prezzo
      199,31 €
      / pezzo *
      199,31 €
      / pezzo *
    • 5
      CDC742H - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
      CDC742H
      Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      211,60 €
      / pezzo *
      211,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti