![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 63 A 30 mA Tipo A 3 M. Din CDA263SC
EAN
3250611653097
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
367,24 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P+N
Corrente
-
Corrente nominale63 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Potere di chiusura e d'interruzione Idm0,63 kA
-
Potere di cortocircuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-16 kA
-
Corrente nominale a -25°C63 A
-
Corrente nominale a -20°C63 A
-
Corrente nominale a -15°C63 A
-
Corrente nominale a -10°C63 A
-
Corrente nominale a -5°C63 A
-
Corrente nominale a 0°C63 A
-
Corrente nominale a 5°C63 A
-
Corrente nominale a 10°C63 A
-
Corrente nominale a 15°C63 A
-
Corrente nominale a 20°C63 A
-
Corrente nominale a 25°C63 A
-
Corrente nominale a 30°C63 A
-
Corrente nominale a 35°C63 A
-
Corrente nominale a 40°C63 A
Principali caratteristiche elettriche
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2 - 2 Nm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di esercizio massima253 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
-
Grado di protezione IPIP20
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 35,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1,5 - 35,0 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale9,60 W
Condizioni d'uso
-
Protezione dall'umidità dell'aria95%/55°C
-
Altitudine2000 m
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Serie
-
Altezza106 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità75 mm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14
PDF1,47 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-07-05
PDF481,81 kB
Più documentazione