The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Blocchi differen­ziali
  • BG225N
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 500mA 2M BG225N

Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 25 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo A, con Idn di 500 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
EAN
3250611372004
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
153,60 €
/ pezzo *
153,60 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 500mA 2M

BG225N

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Corrente
  • Sensibilità IΔn
    500 mA
  • Corrente nominale
    25 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
  • Posizione del neutro
    Destra
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    70 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    92 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration BG225N
PDF
Hager RoHS report BG225N
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine BG225N | Hager Italia

    Immagine del prodotto BG225N

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BG225N | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto BG225N

    Blocco Differenziale 2 Poli 500 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

    Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

    PDF
    150,83 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
    BDH480E
    Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
    Prezzo
    519,31 €
    / pezzo *
    519,31 €
    / pezzo *
  • 2
    BTH380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
    BTH380E
    Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
    Prezzo
    611,12 €
    / pezzo *
    611,12 €
    / pezzo *
  • 3
    BTH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
    BTH280E
    Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
    Prezzo
    560,18 €
    / pezzo *
    560,18 €
    / pezzo *
  • 4
    BDH380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
    BDH380E
    Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
    Prezzo
    409,59 €
    / pezzo *
    409,59 €
    / pezzo *
  • 5
    BDC380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo AC 30mA 6M
    BDC380E
    Blocco differenziale 3P ≤125A tipo AC 30mA 6M
    Prezzo
    320,02 €
    / pezzo *
    320,02 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti