CANALETTA CABLAGGIO PVC B25XH80 • BA7A80025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Canali per cablaggio
  • Canali per cablaggio hager
  • BA7A
  • BA7A80025

Canaletta per cablaggio in PVC 25x80 linea BA7A grigio

BA7A80025

  • Hager - Canali per cablaggio

Canaletta per cablaggio in PVC 25x80 linea BA7A grigio BA7A80025

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 25 mm x altezza 80 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
EAN
4012740199001
Marca
Hager
Confezione
20 Metro
Prezzo
10,15 €
/ Metri *
10,15 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Traver­sina 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Traver­sina
  • BA7CLIP

    Ba7A Clip Fermacavi Per Canalette Ba7A E Ha7

    2,84 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    80 mm
  • Larghezza
    25 mm
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza della feritoia
    6 mm
  • Larghezza slot
    6,50 mm
Equipag­giamento
  • coper­chio in dotazione
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Grigio pietra
  • Codice RAL
    7030
Funzioni
  • Autoes­tin­guente
    SÌ
Norma­tive
  • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
    V0
Protezione
  • Classe di resis­tenza al fuoco
    M1
Architet­tura
  • Fles­sibile
    No
Configurazione
  • Parete laterale
    Intagliato

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration BA7A80025 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BA7A80025 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine BA7A80025 | Hager Italia

    Immagine del prodotto BA7A80025

  • File STEP

    Immagine Step Model BA7A80025 | Hager Italia

    Step Model BA7A80025

    File STEP International 2020-01-01

    STP
    1,08 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

    Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

    Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

    PDF
    395,99 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    BA7A100030 - CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
    BA7A100030
    CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
    Prezzo
    11,42 €
    / Metri *
    11,42 €
    / Metri *
  • 2
    BA7A60025 - Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
    BA7A60025
    Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B25Xh60
    Prezzo
    7,02 €
    / Metri *
    7,02 €
    / Metri *
  • 3
    BA7A60040 - Canaletta per cablaggio in PVC 40x60 linea BA7A grigio
    BA7A60040
    Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B40Xh60
    Prezzo
    8,58 €
    / Metri *
    8,58 €
    / Metri *
  • 4
    BA7A60060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
    BA7A60060
    Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh60
    Prezzo
    11,01 €
    / Metri *
    11,01 €
    / Metri *
  • 5
    BA7A60080 - Canaletta per cablaggio in PVC 80x60 linea BA7A grigio
    BA7A60080
    Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B80Xh60
    Prezzo
    13,65 €
    / Metri *
    13,65 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti