The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Canali per cablaggio
    • Canali per cablaggio hager
    • BA7A
    • BA7A60060
    Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 60 mm x altezza 60 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
    EAN
    4012740198943
    Marchio
    Hager
    Confezione
    24 Metro
    • BA7A

    Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio BA7A60060

    Prezzo
    11,38 €
    / Metri *
    11,38 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio

    BA7A60060

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Traver­sina 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Traver­sina
    • BA7CLIP

      Clip fermacavi per canalette per cablaggio BA7A e HA7

      2,94 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      6 mm
    • Larghezza slot
      6,50 mm
    • Sezione interna
      2708 - 2708 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio pietra
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Protezione
    • Classe di resis­tenza al fuoco
      M1
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Piastra di montaggio
    Corrente
    • Caduta di tensione stabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA7A60060
    PDF
    RoHS report BA7A60060
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BA7A60060 | Hager Italia

      Immagine del prodotto BA7A60060

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A60060 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A60060

      Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio

      PDF
    • File STEP

      Immagine Step Model BA7A60060 | Hager Italia

      Step Model BA7A60060

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      1010,27 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BA7CLIP - Clip fermacavi per canalette per cablaggio BA7A e HA7
      BA7CLIP
      Clip fermacavi per canalette per cablaggio BA7A e HA7
      Prezzo
      2,94 €
      / pezzo *
      2,94 €
      / pezzo *
    • 2
      BA70302 - Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD
      BA70302
      Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      3,65 €
      / Metri *
      3,65 €
      / Metri *
    • 3
      BA70802 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 80
      BA70802
      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 80
      Prezzo
      6,46 €
      / Metri *
      6,46 €
      / Metri *
    • 4
      BA7A60025 - Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
      BA7A60025
      Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      7,26 €
      / Metri *
      7,26 €
      / Metri *
    • 5
      BA7A60120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x60 linea BA7A grigio
      BA7A60120
      Canaletta per cablaggio in PVC 120x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      21,44 €
      / Metri *
      21,44 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti