Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75m 3321 azzurro FCXA20 B11679
Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro 20 mm, colore azzurro. Classificato 3321 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PVC rigido con un rivesimento esterno in Polipropilene, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente. GWT 960 °C (EN 60695-2-11)
EAN
8010730059744
Marca
Bocchiotti
Confezione
75 Metro
Prezzo
78,29 €
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata 3 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili -
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 6 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza75000 mm
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreAzzurro
Equipaggiamento
-
Con tiracavoNo
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B11679
FCXA 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321 BLU
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF153,14 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FCX_BICOFLEX
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-14
PDF400,72 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2023-05-26
PDF510,56 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_Bicoflex_20_25_32
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF555,48 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Più documentazione