The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • INSET - RFG 4321
    • B11083
    Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V0, filettabile, diametro 40 mm, colore grigio RAL 7035, classificato PESANTE 4321 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC resistente ai raggi UV, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) . Idoneo per la realizzazione di impianti a vista con grado di protezione fino a IP67.
    EAN
    8010730000937
    Marca
    Hager
    Confezione
    15 Metro
    • INSET - RFG 4321

    Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG40 B11083

    Prezzo
    683,89 €
    / 100 Metri *
    683,89 €
    / 100 Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG40

    B11083

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (22)
    • Curva 90° fissa o fles­sibile 3 accessori disponibili
    • Raccordo tubo-sca­tola 2 accessori disponibili
    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Accop­pia­tore per guaine 3 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 5 accessori disponibili
    • Sella del condotto 3 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Curva 90° fissa o fles­sibile
    • Raccordo tubo-sca­tola
    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Accop­pia­tore per guaine
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Sella del condotto
    • Sonda tiracavi
    • Supporto
    • B05396

      Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN40

      7,48 €  / pezzo*
    • B10085

      Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI40

      2,31 €  / pezzo*
    • B13011

      Curva a 90° a stretto raggio per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPC40

      7,78 €  / pezzo*
    • B05402

      Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN40

      4,18 €  / pezzo*
    • B13017

      Raccordo tubo rigido-scatola autoestinguente IP65 grigio IPS40

      4,30 €  / pezzo*
    • B01036

      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F

      196,87 €  / pezzo*
    • B05390

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN40

      3,72 €  / pezzo*
    • B10688

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio MGM40

      1,05 €  / pezzo*
    • B13005

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT40

      3,94 €  / pezzo*
    • B05405

      RTGN 20 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      1,83 €  / pezzo*
    • B05408

      Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN40

      3,66 €  / pezzo*
    • B11858

      Raccordo tubo rigido 40mm - guaina 32mm IP67 grigio GSTON40

      3,97 €  / pezzo*
    • B13023

      Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 grigio IPR40

      3,84 €  / pezzo*
    • B13029

      Raccordo tubo rigido 40mm - guaina spiralata 32mm IP65 grigio BLOG40

      4,16 €  / pezzo*
    • B10131

      Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine diametro 25-50mm HF grigio COFIS2

      0,54 €  / pezzo*
    • B10262

      Supporto fissatubo a scatto per tubi rigidi Halogen Free grigio FISN40

      0,59 €  / pezzo*
    • CFC40G

      CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 40 mm, 50 PZ., 400 PZ.

      56,93 €  / 100 pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*
    • B11852

      Guida per supporto fissatubo a scatto linea FISN grigio GUI

      0,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Diametro interno
      33,40 mm
    • Diametro esterno
      40 mm
    • Diametro
      40 mm
    • Lunghezza
      3000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
    PDF
    432,38 kB
    REACH declaration B11083
    PDF
    RoHS report B11083
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B11083 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B11083

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B11083 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B11083

      Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG40

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      191,27 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      347,32 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      370,49 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      519,42 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      569,40 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      626,55 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      704,87 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      655,68 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      189,53 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05391 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
      B05391
      Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
      Prezzo
      4,14 €
      / pezzo *
      4,14 €
      / pezzo *
    • 2
      B05386 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN16
      B05386
      MSTN 16 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      1,70 €
      / pezzo *
      1,70 €
      / pezzo *
    • 3
      B05390 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN40
      B05390
      Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN40
      Prezzo
      3,72 €
      / pezzo *
      3,72 €
      / pezzo *
    • 4
      B05387 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN20
      B05387
      MSTN 20 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      1,78 €
      / pezzo *
      1,78 €
      / pezzo *
    • 5
      B05392 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN16
      B05392
      CIRN 16 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,11 €
      / pezzo *
      3,11 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti