Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA28 B11010
Raccordo fisso con filettatura GAS per guaina spiralata diametro 28 mm, colore nero, autoestinguente UL94: V0, con dado di fissaggio. Ideale per il collegamento a quadri, centralini e cassette, garantisce tenuta sicura grazie alla ghiera con guarnizione morbida di tenuta. Realizzato in PVC, offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11).
EAN
8010730056149
Marca
Bocchiotti
Confezione
25 Pezzi
Prezzo
2,23 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B11010
RAGA 28 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF194,30 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20
PDF61,81 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28
PDF415,95 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,30 MB
Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF277,43 kB
Certificazioni_UL_YDRQ.E153826
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,10 MB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1063
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF208,56 kB
Più documentazione