Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 grigio HALO20 B10515
Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V1, diametro 20 mm, colore grigio RAL 7035, classificato 3321 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato con un tecnopolimero privo di elementi alogeni, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) . Indicato per l'installazione in ambienti dove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in caso di incendio.
EAN
8010730000968
Marca
Hager
Confezione
60 Metro
Prezzo
517,19 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
-
Accoppiatore per guaine 2 accessori disponibili
-
Curva 90° fissa o flessibile 2 accessori disponibili
-
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili
-
Sella del condotto 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 9 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeOssido di polifenilene (PPO)
-
ColoreGrigio
Serie
-
Diametro interno17 mm
-
Diametro esterno20 mm
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza3000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF170,65 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_HALO
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF353,46 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_HALO_IMQ_EN61386
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Più documentazione