The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Guaine spiralate fles­sibili ed acces­sori
  • GSIG 2311
  • B10469
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG20 B10469

Guaina spiralata flessibile, pieghevole, porta cavi in materiale plastico, diametro 20m, colore grigio RAL 7035, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione in esterno e bordo macchina. Classificata 2311 secondo la norma EN 61386, è realizzata in PVC resistente ai raggi UV, non propagante la fiamma e garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.
EAN
8010730004324
Marca
Bocchiotti
Confezione
30 Metro
Prezzo
364,19 €
/ 100 Metri *
364,19 €
/ 100 Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG20

B10469

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
  • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 7 accessori disponibili
  • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 5 accessori disponibili
  • Sonda tiracavi 6 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cesoie per il taglio delle canaline
  • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
  • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
  • Sonda tiracavi
  • B01036

    Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F

    188,97 €  / pezzo*
  • B11325

    Cesoia in acciaio per tubi rigidi corrugati e guaine fino diametro 32mm TAG32

    86,36 €  / pezzo*
  • B05405

    RTGN 20 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

    1,83 €  / pezzo*
  • B11090

    Raccordo girevole guaina spiralata/sistema chiuso IP65 passo GAS grigio RGR20

    1,78 €  / pezzo*
  • B11855

    GSTON 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

    2,14 €  / pezzo*
  • B11913

    Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio in sacchetto da 6pz RTGN20

    7,32 €  / Impostato*
  • B11916

    Raccordo tubo rigido 20mm - guaina 16mm IP67 grigio in sacchetto da 6pz GSTON20

    8,56 €  / Impostato*
  • B13020

    Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 grigio IPR20

    1,31 €  / pezzo*
  • B13026

    Raccordo tubo rigido 20mm - guaina spiralata 16mm IP65 grigio BLOG20

    1,58 €  / pezzo*
  • B11019

    Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG20

    1,58 €  / pezzo*
  • B11034

    Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1, 5 grigio RAMG20

    1,60 €  / pezzo*
  • B11117

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG21 grigio RPG20

    1,68 €  / pezzo*
  • B11193

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo METRICO M1, 5 grigio RPM20

    1,61 €  / pezzo*
  • B11331

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo GAS grigio RPS20

    1,63 €  / pezzo*
  • B11310

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

    7,94 €  / pezzo*
  • B11311

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

    10,64 €  / pezzo*
  • B11312

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

    13,33 €  / pezzo*
  • B11313

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

    15,98 €  / pezzo*
  • B11314

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC25

    18,27 €  / pezzo*
  • B11315

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30

    22,84 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Grigio
Serie
  • Diametro interno
    20 mm
  • Diametro esterno
    24,70 mm
  • Diametro
    20 mm
  • Lunghezza
    30000 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-14
PDF
218,11 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10469 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10469

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10469 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10469

    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG20

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    194,30 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

    PDF
    61,81 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

    PDF
    415,95 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,30 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    277,43 kB
    Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,10 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1063 | Hager Italia

    dc22-1063

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    208,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    B01036
    Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    Prezzo
    188,97 €
    / pezzo *
    188,97 €
    / pezzo *
  • 2
    B10462 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8
    B10462
    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8
    Prezzo
    246,79 €
    / 100 Metri *
    246,79 €
    / 100 Metri *
  • 3
    B10463 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10
    B10463
    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10
    Prezzo
    254,11 €
    / 100 Metri *
    254,11 €
    / 100 Metri *
  • 4
    B10464 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12
    B10464
    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12
    Prezzo
    252,86 €
    / 100 Metri *
    252,86 €
    / 100 Metri *
  • 5
    B10466 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG14
    B10466
    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG14
    Prezzo
    286,52 €
    / 100 Metri *
    286,52 €
    / 100 Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti