The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Tubi corrugati ed acces­sori
  • FMPF 3321 CON TIRAFILO
  • B10333
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF40 B10333

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro 40 mm, colore nero. Classificato 3321 secondo la norma EN 61386, è ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. Realizzato in PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11). Dotato di sonda tirafilo in acciaio, garantisce protezione e durata per impianti elettrici a norma.
EAN
8010730000128
Marca
Bocchiotti
Confezione
25 Metro
Prezzo
369,09 €
/ 100 Metri *
369,09 €
/ 100 Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF40

B10333

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cesoie per il taglio delle canaline
  • B11325

    Cesoia in acciaio per tubi rigidi corrugati e guaine fino diametro 32mm TAG32

    86,36 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Diametro
    40 mm
  • Lunghezza
    25000 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Nero
Equipag­giamento
  • Con tiracavo
    SÌ
Instal­lazione, montaggio
  • È rives­tito inter­namente di lubrificante
    No
Carat­teris­tiche meccaniche
  • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
    3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - +60 °C
Protezione
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    850 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-10-17
PDF
223,74 kB
Hager REACH declaration B10333
PDF
Hager RoHS report B10333
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10333 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10333

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10333 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10333

    FMPF 40 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 NERO

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    164,22 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF

    Scheda tecnica di prodotto International 2002-09-11

    PDF
    490,01 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    734,72 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    706,52 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

    PDF
    168,45 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B10323 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF16
    B10323
    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF16
    Prezzo
    77,65 €
    / 100 Metri *
    77,65 €
    / 100 Metri *
  • 2
    B10326 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF20
    B10326
    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF20
    Prezzo
    108,03 €
    / 100 Metri *
    108,03 €
    / 100 Metri *
  • 3
    B10329 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF25
    B10329
    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF25
    Prezzo
    143,61 €
    / 100 Metri *
    143,61 €
    / 100 Metri *
  • 4
    B10332 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF32
    B10332
    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF32
    Prezzo
    224,39 €
    / 100 Metri *
    224,39 €
    / 100 Metri *
  • 5
    B10334 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF50
    B10334
    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF50
    Prezzo
    503,97 €
    / 100 Metri *
    503,97 €
    / 100 Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti