The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
  • Tubi corrugati pieghevoli vuoti
  • Pmflex - ICTA 34223 LSZH
  • B10179
  • Pmflex e INSET - Tubi e guaine

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio CTA40 B10179

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 40 mm, colore grigio. Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
EAN
8010730017485
Marca
Bocchiotti
Confezione
25 Metro
Prezzo
305,12 €
/ 100 Metri *
305,12 €
/ 100 Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio CTA40

B10179

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili
  • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sonda tiracavi
  • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
  • B11310

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

    7,94 €  / pezzo*
  • B11311

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

    10,64 €  / pezzo*
  • B11312

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

    13,33 €  / pezzo*
  • B11313

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

    15,98 €  / pezzo*
  • MFL40

    RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 40 mm, 300 PZ.

    62,17 €  / 100 pezzo*
  • SML40

    RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 GIALLO 40 mm, 10 PZ., 180 PZ.

    178,79 €  / 100 pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Diametro
    40 mm
  • Lunghezza
    25000 mm
Materiali
  • Materiale
    Poli­propilene (PP)
  • Colore
    Grigio
  • Resis­tente agli ultravioletti
    No
Equipag­giamento
  • Con tiracavo
    No
Instal­lazione, montaggio
  • È rives­tito inter­namente di lubrificante
    No
Carat­teris­tiche meccaniche
  • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
    3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 90 °C
Protezione
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    850 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B10179
PDF
Hager RoHS report B10179
PDF
Documento PEP International 2022-11-15
PDF
215,16 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10179 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10179

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10179 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10179

    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio CTA40

    PDF
  • Brochure

    Immagine Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH | Hager Italia

    Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH

    PDF
    495,48 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    157,26 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19

    PDF
    148,12 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

    PDF
    337,97 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni_IMQ_EM108 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM108

    Certificato di prodotto International 2020-03-11

    PDF
    258,90 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    648,96 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

    PDF
    168,45 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    B01036
    Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    Prezzo
    188,97 €
    / pezzo *
    188,97 €
    / pezzo *
  • 2
    ICTA16 - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 16 mm
    ICTA16
    ICTA 16 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE senza filo, 100 m
    Prezzo
    78,24 €
    / 100 Metri *
    78,24 €
    / 100 Metri *
  • 3
    ICTA16F - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 16 mm con tirafilo
    ICTA16F
    ICTA 16 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE con filo, 100 m
    Prezzo
    84,50 €
    / 100 Metri *
    84,50 €
    / 100 Metri *
  • 4
    ICTA20 - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 20 mm
    ICTA20
    ICTA 20 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE senza filo, 100 m
    Prezzo
    109,61 €
    / 100 Metri *
    109,61 €
    / 100 Metri *
  • 5
    ICTA20F - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 20 mm con tirafilo
    ICTA20F
    ICTA 20 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE con filo, 100 m
    Prezzo
    117,28 €
    / 100 Metri *
    117,28 €
    / 100 Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti