Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH marrone CTAM20 B10151
Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 20 mm, colore marrone. Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
EAN
8015892630534
Marca
Bocchiotti
Confezione
100 Metro
Prezzo
96,95 €
/ 100 Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili -
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 6 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza100000 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreMarrone
Equipaggiamento
-
Con tiracavoNo
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 90 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10151
Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH marrone CTAM20
PDF -
Brochure
Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH
PDF495,48 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF157,26 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_IMQ_EM108
Certificato di prodotto International 2020-03-11
PDF258,90 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Più documentazione