CGRI20 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40 • B10073 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Tubi rigidi ed acces­sori
  • GRI 3321
  • B10073
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20

Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20

B10073

B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
B10073 - Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20 B10073

Curva a 90° ad innesto rapido per tubi rigidi del medesimo diametro, a base di PVC rigido autoestinguente, diametro 20 mm, colore grigio RAL 7035. Garantisce una protezione alla penetrazione di solidi e liquidi IP40 e una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C secondo la norma EN 60695-2-11. Materiale classificato UL94: V0 resistente ai raggi UV, idoneo per realizzare impianti indoor e outdoor.
EAN
8010730057085
Marca
Hager
Confezione
450 Pezzi
Prezzo
0,58 €
/ pezzo *
0,58 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Compa­tibilità
  • Compa­tibile con diametro del tubo
    20 - 20 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Grigio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
PDF
432,38 kB
REACH declaration B10073 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B10073 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10073 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10073

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    347,32 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    370,49 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    523,02 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    519,42 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    626,55 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    704,87 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    277,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    655,68 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    189,53 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B10408 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI16
    B10408
    IRL 3321 Ø 16 MM 60 m
    Prezzo
    118,17 €
    / Metri *
    118,17 €
    / Metri *
  • 2
    B10412 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI20
    B10412
    GRI 20 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
    Prezzo
    162,09 €
    / Metri *
    162,09 €
    / Metri *
  • 3
    B10416 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI25
    B10416
    GRI 25 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
    Prezzo
    229,83 €
    / Metri *
    229,83 €
    / Metri *
  • 4
    B10420 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI32
    B10420
    GRI 32 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
    Prezzo
    325,90 €
    / Metri *
    325,90 €
    / Metri *
  • 5
    B10423 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI40
    B10423
    GRI 40 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
    Prezzo
    449,65 €
    / Metri *
    449,65 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti