The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Canalette per cablaggio
  • TPD
  • B09581
  • Bocchiotti - Cablaggio

Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 75 G B09581

Coperchio di ricambio, compatibile con canalette per cablaggio linea TPD con base da 75 mm. Lunghezza 2 metri. Ideale per applicazioni all’interno di quadri elettrici, è realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, permette l'apertura anche senza l'8utilizzo di attrezzo, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 50085-2-3
EAN
8015892512168
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Prezzo
5,70 €
/ Metri *
5,70 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 75 G

B09581

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B08204

    Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 75x50 G

    17,44 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza coper­chio
    75 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Codice RAL
    7030
  • Colore
    Grigio
  • Rela­tivo alla serie
    03 TPD 75x50

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B09581
PDF
Hager RoHS report B09581
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B09581 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B09581

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09581 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09581

    COV 75 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    146,73 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

    PDF
    1005,87 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    393,08 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    420,10 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

    Licenza prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

    BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    70,28 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

    DEC0003-ISS1VBE

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    242,31 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    142,93 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B08213 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
    B08213
    Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G
    Prezzo
    13,54 €
    / Metri *
    13,54 €
    / Metri *
  • 2
    B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
    B00856
    Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
    Prezzo
    6,09 €
    / Metri *
    6,09 €
    / Metri *
  • 3
    B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
    B06561
    Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
    Prezzo
    0,79 €
    / pezzo *
    0,79 €
    / pezzo *
  • 4
    B08203 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37,5x50 G
    B08203
    Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37, 5x50 G
    Prezzo
    11,52 €
    / Metri *
    11,52 €
    / Metri *
  • 5
    B06511 - Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio
    B06511
    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio
    Prezzo
    0,40 €
    / pezzo *
    0,40 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti