The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
  • ALU B
  • B06457
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Giunto fondo 60mm per canale ALU-B alluminio opaco GF-ALU 60 AO B06457

Giunto per fondo di altezza 60 mm per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB. Realizzato in ABS verniciato color alluminio opaco RAL 9006. Non propagante la fiamma. Smontabile con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
EAN
8015892612455
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
20,84 €
/ pezzo *
20,84 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Giunto fondo 60mm per canale ALU-B alluminio opaco GF-ALU 60 AO

B06457

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B06403

    Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO

    205,38 €  / Metri*
  • B06405

    Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO

    405,08 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    60 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Trat­tamento
    Verniciato
  • Colore
    Alluminio
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Rela­tivo alla serie
    02 ALU 120x60, 03 ALU 200x60

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B06457
PDF
Hager RoHS report B06457
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06457 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06457

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06457 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06457

    Giunto fondo 60mm per canale ALU-B alluminio opaco GF-ALU 60 AO

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GF_ALU | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GF_ALU

    Manuale di istruzioni International 2013-02-11

    PDF
    116,35 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

    Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    168,55 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    363,93 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    390,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    621,20 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1061 | Hager Italia

    dc22-1061

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    161,25 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
    B00856
    Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
    Prezzo
    6,09 €
    / Metri *
    6,09 €
    / Metri *
  • 2
    B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
    B00857
    Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
    Prezzo
    7,54 €
    / Metri *
    7,54 €
    / Metri *
  • 3
    B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
    B06560
    Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
    Prezzo
    0,44 €
    / pezzo *
    0,44 €
    / pezzo *
  • 4
    B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
    B06561
    Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
    Prezzo
    0,79 €
    / pezzo *
    0,79 €
    / pezzo *
  • 5
    B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    B06472
    Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    Prezzo
    9,58 €
    / pezzo *
    9,58 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti